• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Metallkasten, eine Öffnung, mit Griff

Metallkasten, eine Öffnung, mit Griff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • EK-3
  • EK-5
  • Mengenrabatt

[Features]
· It has won the Good Design Award. (EK-3)
· Equipped with a fixed tray that can store small parts such as screws and accessories. (EK-3)
· Carrying tray with handle can be carried by removing from the main case. (EK-3)
· Handle does not protrude when stored.
· It can be locked with a padlock, etc. (Sold Separately)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EK-3
EK-5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code Features Main Body Material Specifications Accessory

89.05 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 410×210×1503000373-4129It has won the Good Design Award. (EK-3) It is equipped with a fixed tray that can store small parts such as screws and accessories. (EK-3) Carrying tray with handle can be carried by removing from the main case. (EK-3) The handle does not protrude when stored. It can be locked with a padlock. (Sold Separately)SteelSingle opening case typeCarrying Tray (EK-3)

42.70 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 375×175×1101000373-4137It has won the Good Design Award. (EK-3) It is equipped with a fixed tray that can store small parts such as screws and accessories. (EK-3) Carrying tray with handle can be carried by removing from the main case. (EK-3) The handle does not protrude when stored. It can be locked with a padlock. (Sold Separately)SteelSingle opening case typeCarrying Tray (EK-3)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Tool Box Toolbox Type Steel Tool Box Case color Silver

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support