Ratschen-Rohrschneider (für Kupfer- und Harzrohre)

Ratschen-Rohrschneider (für Kupfer- und Harzrohre)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • PCRT2-35
  • PCRT2-66

[Features]
· The automatic feeder maintains a fixed feed (force), not using unnecessary force.
· Can cut at a handle swing angle of 8°. Displays power when cutting in tight spaces.
· Can cut quickly and easily even in tight spaces due to its ratcheting mechanism.
· Uses a special thin blade, allowing for clean cuts.
· Made of a light-weight aluminum body with wear-resistant chrome plating surface processing.
· Classified based on the applicable pipe, easy to distinguish at a glance.
· PCRT2-35, and PCRT2-66 can be used with a radius of rotation of 70 mm and 90 mm, respectively.
[Applications]
· Cutting various copper and resin pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCRT2-35
PCRT2-66
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Cutting Performance mm Cutting Capacity inch Overall Length
(mm)
Maximum Thickness of Copper
(mm)
Maximum Thickness of Polyethylene
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Standard replacement blade

224.84 €

4 Arbeitstage 15.88~351/2~1 1/42401.655.0308-0846960The automatic feeder maintains a fixed feed (force), not using unnecessary force. Can cut at a handle swing angle of 8˚. Displays power when cutting in tight spaces.PCRK-C

332.17 €

4 Arbeitstage 35~661 1/4~2 1/23352.036.5308-08541650The automatic feeder maintains a fixed feed (force), not using unnecessary force. Can cut at a handle swing angle of 8˚. Displays power when cutting in tight spaces.PCRK-C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tube Cutter

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support