• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mini-Ratschen-Rohrschneider

Mini-Ratschen-Rohrschneider

[Features]
· The ratchet mechanism enables cutting in tight spaces such as where the wall and pipes are adjacent.
· Cutter automatic feed mechanism means that if the knob is tightened once, additional tightening isn't required, enabling rapid work.
· It can be used with a radius of rotation of 45 mm.
[Applications] Cutting copper pipes for HVAC, bare copper pipes and coated copper pipes for water or oil supply.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PCRT-23

Teilenummer
PCRT-23
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Standard replacement blade

96.77 €

4 Arbeitstage 180The ratchet mechanism enables cutting in tight spaces such as where the wall and pipes are adjacent.PCRK-CM

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tube Cutter Cutting Performance mm 6~23 Cutting Capacity inch 1/4~7/8
Maximum Thickness(mm) 1.24 Overall Length(mm) 140 Trusco Code 308-0871

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Ratschen-Rohrschneider, die Teilenummer ist PCRT-23.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PCRT-23.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support