• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohrschneider

Rohrschneider

[Features]
· A mechanism for fast feeding and reversing is equipped, allowing for good operability.
· The blade for the copper pipe is attached to the main body of the product.
[Applications]
· Tools for piping work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PC2-66

Teilenummer
PC2-66
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Standard replacement blade Mass
(g/bag)

166.26 €

4 Arbeitstage A mechanism for fast feeding and reversing is equipped, allowing for good operability. The blade for the copper pipe is attached to the main body of the product.PCK305730

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tube Cutter Cutting Performance mm 6~66 Maximum Thickness(mm) 2
Overall Length(mm) 201~282 Trusco Code 400-4809

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrschneider, die Teilenummer ist PC2-66.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PC2-66.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support