• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Replaceable Blade Type Grinding Compass Saw "Kensho" (with Cutting Edge) Replacement Blade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KB-100T

Teilenummer
KB-100T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Amount Of Content

7.56 €

4 Arbeitstage 91 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rotating Saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Yasuki Steel
Material, handle ABS Resin Blade Length(mm) ~199 Other Option
Product blade length(mm) 100 Trusco Code 365-3552 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Replaceable Blade Type Grinding Compass Saw "Kensho" (with Cutting Edge) Replacement Blade, die Teilenummer ist KB-100T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KB-100T.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support