Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer |
---|
HW-A4 |
HW-A5 |
HW-M4 |
HW-M5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Frontage (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Maximum Load (kg/unit) | Details Type | Uniform Load Capacity (Shallow Type) (kg/stage) | Uniform Load Capacity (Medium Type) (kg/stage) | Uniform Load Capacity (Deep Type) (kg/stage) | Trusco Code | Mass (g) | Features | Specification Caster | Main Body | Caster Bracket | Wheel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
919.63 € | 1 | 15 Arbeitstage | 603 | 483 | 802 | 200 | 200kg | - | 30 | 40 | 511-8441 | 70000 | The 2-level drawer is equipped with a safety device that prevents both drawers from being pulled out simultaneously. | Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces) | Steel | Steel | Rubber | ||
1,029.69 € | 1 | 15 Arbeitstage | 603 | 483 | 802 | 200 | 200kg | 15 | 30 | 40 | 511-8450 | 70000 | The 2-level drawer is equipped with a safety device that prevents both drawers from being pulled out simultaneously. | Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces) | Steel | Steel | Rubber | ||
654.73 € | 1 | 15 Arbeitstage | 500 | 380 | 759 | 150 | 150kg | - | 20 | 30 | 511-8468 | 45000 | The 2-level drawer is equipped with a safety device that prevents both drawers from being pulled out simultaneously. | Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 75 mm (2 Pieces) | Steel | Steel | Rubber | ||
680.92 € | 1 | 15 Arbeitstage | 500 | 380 | 759 | 150 | 150kg | 15 | 20 | 30 | 511-8476 | 45000 | The 2-level drawer is equipped with a safety device that prevents both drawers from being pulled out simultaneously. | Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 75 mm (2 Pieces) | Steel | Steel | Rubber |
Loading...
Color | Grün | Number of Steps(Level) | 1 |
---|
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 192.25 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 555.30 €
Lieferzeit: 15 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.