Fasswagen 75 l

Fasswagen 75 l
Ein Plattformwagen, der Fässer mit einem Fassungsvermögen von 65 bis 75 Litern aufnehmen kann, so dass man sie beim Transport nicht mehr tragen muss.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPS-TC-75-I

Teilenummer
SPS-TC-75-I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

114.58 €

1 6 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Optional runder Tank Material (Main Body) Sonstige Width(mm) 433
Depth(mm) 433 Height(mm) 187 Color Ivory
Trusco Code 420-3577 Main Body Material (Other) AAS Resin-Coated Hot Zinc Plated Steel Pipe Caster Bracket Material Steel
Wheel Material PP Wheels Elastomer Roll Other specifications Frame Inner Diameter:545 mm Mass(g) 3600
Amount Of Content 1 unit

Technischer Support