Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 23/1/2022 bis 0:00 (CET) 24/1/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechseckige Schaft-Bohrereinsatz für Holzverarbeitung (10-teilig)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

13-721

Teilenummer
13-721
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Application Set Content

17.75 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

For punching holes in wood and resin. Stable work achieved by chuck and hexagonal shaft.Wood Resin, for Rotating/Charging Drill2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shaft Diameter(mm) 6.35 Drill Bit Material HSS Steel Hexagonal Shaft Part Materials S45C
Cord 820300 JAN 4710515328211

Sie befinden sich auf der Seite für Sechseckige Schaft-Bohrereinsatz für Holzverarbeitung (10-teilig), die Teilenummer ist 13-721.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 13-721.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support