Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Stichsäge für Küchenarbeitsplatten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
97034
97035
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)

47.50 €

7 Arbeitstage 10036

47.50 €

7 Arbeitstage 12542

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Baumaterial Blade thickness(mm) 1.2 Application For Kitchen Panels
Adaptable cutting material Kitchen Panels, Gypsum Boards, Calcium Silicate Boards, Decorative Plywood, Plaster Boards, Etc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support