• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kunststoff-Lastenwagen Dandy, fester griff

Kunststoff-Lastenwagen Dandy, fester griff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UPA-LS
UPA-LS-PS
UPH-LS
UPH-LS-PS
UPL-LS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Load Resistance
(kg)
Quiet measures Caster Specification Table dimensions
(mm)
Handle Height
(mm)
Wheel Diameter
(mm)
JAN code Mass
(kg)
Exterior Amount Of Content

158.61 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 300--W 605 ×D 905 ×H 232950125458013243726517Chrome Plated Finish, All-Around Rubber, Mat Paste, Caster Bracket (Steel)1 unit

208.34 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 300AvailableSilent CasterW 605 ×D 905 ×H 232950130458013243718016Universal Design Handle, PP Resin (Polypropylene)/Plastic Silent Caster/Caster Bracket (Plastic)1 unit

147.46 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 300--W 510 ×D 805 ×H 227942125458013243750016Universal Design Handle, PP Resin (Polypropylene), Caster Bracket (Steel)1 unit

199.50 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 300AvailableSilent CasterW 510 ×D 805 ×H 227942125458013243752415Universal Design Handle, PP Resin (Polypropylene)/Plastic Silent Caster/Caster Bracket (Plastic)1 unit

108.00 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 150AvailableNoiseless CasterW 465 ×D 720 ×H 16288410045801324375869Universal Design Handle, PP Resin (Polypropylene), Caster Bracket (Plastic) Noiseless Caster (Gray wheel specification that's silent and does not produce tire traces)1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support