Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Sechskantwellen-Fasenfräser

Sechskantwellen-Fasenfräser

For countersinking and pipe chamfering when fastening wood screws. Can also be used on wood, light metals such as aluminum and copper, and mild steel which has not been tempered.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CS6-06
CS6-10
CS6-13
CS6-16
CS6-20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Diameter (D)
(mm)
Cord JAN Code Features Detailed work material Shaft Drill RPM
(rpm)
Main Body Material

4.44 €

7 Arbeitstage 64020744954458231065Used for countersinking when fastening wood screws, and can also be used on wood for pipe chamfering, light metals such as aluminum and copper, and mild steel which has not been tempered.Wood, light metals, and mild steelHexagonal Shaft (Impact Compatible Shaft)5000High-grade Carbon Tool Steel

5.52 €

7 Arbeitstage 104020754954458231072Used for countersinking when fastening wood screws, and can also be used on wood for pipe chamfering, light metals such as aluminum and copper, and mild steel which has not been tempered.Wood, light metals, and mild steelHexagonal Shaft (Impact Compatible Shaft)5000High-grade Carbon Tool Steel

6.30 €

4 Arbeitstage 134020764954458231089Used for countersinking when fastening wood screws, and can also be used on wood for pipe chamfering, light metals such as aluminum and copper, and mild steel which has not been tempered.Wood, light metals, and mild steelHexagonal Shaft (Impact Compatible Shaft)5000High-grade Carbon Tool Steel

6.58 €

7 Arbeitstage 164020774954458231096Used for countersinking when fastening wood screws, and can also be used on wood for pipe chamfering, light metals such as aluminum and copper, and mild steel which has not been tempered.Wood, light metals, and mild steelHexagonal Shaft (Impact Compatible Shaft)5000High-grade Carbon Tool Steel

7.69 €

7 Arbeitstage 204020784954458231102Used for countersinking when fastening wood screws, and can also be used on wood for pipe chamfering, light metals such as aluminum and copper, and mild steel which has not been tempered.Wood, light metals, and mild steelHexagonal Shaft (Impact Compatible Shaft)5000High-grade Carbon Tool Steel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Lochfasen / Anfasen/horizontal work material Aluminium / Kupfer Single blade, two blades Einzelklinge
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Shaft Diameter(mm) 6.35

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support