Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kurzer Holzbohrer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TWS-9.0
TWS-20.0
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Hole Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Groove Length
(mm)
Cord JAN Code Features Material Application Applicable Model

4.51 €

4 Arbeitstage 9110608231574954458020492You can quickly bore holes because it has a spiral shape that allows the drill bit tip to bite easily. Clean finish on the machined surface.S45C/Tip Black PlatingFor Punching Holes in Wood, Plywood, and Composite PanelsDrill screwdriver impact screwdriver (12 V or more, up to 21 mm drill press)

8.33 €

4 Arbeitstage 20120708231654954458020621You can quickly bore holes because it has a spiral shape that allows the drill bit tip to bite easily. Clean finish on the machined surface.S45C/Tip Black PlatingFor Punching Holes in Wood, Plywood, and Composite PanelsDrill screwdriver impact screwdriver (12 V or more, up to 21 mm drill press)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hexagonal Shaft(mm) 6.35

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support