Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Draht-Topfbürste mit Sechskantschaft

Draht-Topfbürste mit Sechskantschaft
  • Mengenrabatt

For deburring, stainless steel sharpening, various sharpening work in high temperature conditions

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCS-50
BCS-65
BCS-75
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter
(mm)
Application JAN Code

10.84 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 50For deburring, stainless steel sharpening, various sharpening work in high temperature conditions4954458237166

15.41 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 65For deburring, stainless steel sharpening, various sharpening work in high temperature conditions4954458237173

19.93 €

7 Arbeitstage 75For deburring, stainless steel sharpening, various sharpening work in high temperature conditions4954458237180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Topfbürste Shaft Diameter(mm) 6.35 Material Stainless Steel Wire
Max. Rotational Speed(r.p.m) 3000

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support