Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Draht-Topfbürste mit Sechskantschaft

Draht-Topfbürste mit Sechskantschaft

For deburring/steel plate washing and cleaning/wood sand machining/pretreatment for car body surface painting

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BCG-75

Teilenummer
BCG-75
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Application JAN Code

21.80 €

4 Arbeitstage For deburring/steel plate washing and cleaning/wood sand machining/pretreatment for car body surface painting4954458237234

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Topfbürste Outer Diameter(mm) 75 Shaft Diameter(mm) 6.35
Material Grid Line Max. Rotational Speed(r.p.m) 3000

Sie befinden sich auf der Seite für Draht-Topfbürste mit Sechskantschaft, die Teilenummer ist BCG-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BCG-75.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support