Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TRH-20
Single Product/Set Classification | Einzelstück Griff | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 180 | Main Body Size | W25×H180×D25 | Cord | 330105 |
JAN Code | 4954458974320 | Material Main Body | Cr-V | Number of Gears | 60 sheet |
Drive material | cr-mo | Grip material | PP (Black Part), TPR (Red Part) |
Sie befinden sich auf der Seite für Twister Ratschengriff, die Teilenummer ist TRH-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRH-20.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften