Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ratschengriff, flexibel, schnelles Lösen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1132275

Teilenummer
1132275
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features

22.66 €

4 Arbeitstage Suitable for narrow angular spots. Angle adjustable between 7 stages.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Overall length (L dimension)(mm) 283 Material CR-V (chrome plated)

Sie befinden sich auf der Seite für Ratschengriff, flexibel, schnelles Lösen, die Teilenummer ist 1132275.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1132275.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support