• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Auswechselbarer Elektroschrauber (Negi-Pita)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1144190

Teilenummer
1144190
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features 1 Features 2

8.90 €

5 Arbeitstage +No.1:M2/+No.2:M3~M5/+No3:M6/-6:M3~M5Eye Bolt Rotation Included

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 / No.3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round Magnet NA
Grip Type Resin Material Base unit: Molybdenum vanadium steel; Finish: Electroless nickel plating; Hardness: HRC57±1; Handle: PP+TPR

Sie befinden sich auf der Seite für Auswechselbarer Elektroschrauber (Negi-Pita), die Teilenummer ist 1144190.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1144190.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support