Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugelkopf-Bit-Satz (6-teilig)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TBB-675

Teilenummer
TBB-675
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Ballpoint Bit Bit Holder

13.35 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Discernment has been made is by the color and size label.6.35X75mm2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0mmS2PE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Kugelkopfausführung Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 75
Single Product Set Product Produktsatz Tip two-sided width size (mm) 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function N/A Cord 820239 JAN Code 4954458296149

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelkopf-Bit-Satz (6-teilig), die Teilenummer ist TBB-675.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TBB-675.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support