Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bohrkronen-Satz (10-teiliger Satz)【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TDB-1065
TDB-1085
TDB-1110
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Cord JAN Code Features Application Bit Hardness Applicable Materials

7.32 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 658202114954458295081As the tip shape is tapered, screw heads are easy to see.Used for interiors and assembly of wooden products, wood cracking prevention tip has been machined to a narrow shape to absorb excessive recoil against the screw / Screw head is resistant to damage, enabling stable tighteningS260±2For Hard Tightening of Wood, Aluminum, Steel Sheets

8.97 €

10 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 858202124954458295098As the tip shape is tapered, screw heads are easy to see.Used for interiors and assembly of wooden products, wood cracking prevention tip has been machined to a narrow shape to absorb excessive recoil against the screw / Screw head is resistant to damage, enabling stable tighteningS260±2For Hard Tightening of Wood, Aluminum, Steel Sheets

10.70 €

10 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 1108202134954458295104As the tip shape is tapered, screw heads are easy to see.Used for interiors and assembly of wooden products, wood cracking prevention tip has been machined to a narrow shape to absorb excessive recoil against the screw / Screw head is resistant to damage, enabling stable tighteningS260±2For Hard Tightening of Wood, Aluminum, Steel Sheets

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Kreuzschlitz (+) Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Einzelstück
Tip size / Phillips (+) Nr. 2 Presence of magnet at the blade tip Verfügbar Whether there is a double-end function Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support