Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Satz Doppelkopf-Torsions-Bits (5 Stück)【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRT-115
TRT-655
TRT-855
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Cord JAN Code Features Application Bit Applicable Materials

10.42 €

5 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 1108202354954458295548Torsion bit absorbs shock.Slim torsion part absorbs the torque by rotating to the left and right. Features good resistance against tip chipping and rust. Long life with nickel processed durability. Shaft fatigue is reduced. Comes with magnet.S2For Hard Tightening of Wood, Aluminum, Steel Sheets

6.85 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 658202334954458295524Torsion bit absorbs shock.Slim torsion part absorbs the torque by rotating to the left and right. Features good resistance against tip chipping and rust. Long life with nickel processed durability. Shaft fatigue is reduced. Comes with magnet.S2For Hard Tightening of Wood, Aluminum, Steel Sheets

8.26 €

5 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 858202344954458295531Torsion bit absorbs shock.Slim torsion part absorbs the torque by rotating to the left and right. Features good resistance against tip chipping and rust. Long life with nickel processed durability. Shaft fatigue is reduced. Comes with magnet.S2For Hard Tightening of Wood, Aluminum, Steel Sheets

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Kreuzschlitz (+) Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Einzelstück
Tip size / Phillips (+) Nr. 2 Presence of magnet at the blade tip Verfügbar Whether there is a double-end function Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support