Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Satz Doppelkopf-Kombinations-Bits (7 Stück)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TCB-72S
TCB-711
TCB-785
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tip Type Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) Cord JAN Code Features 85 mm Double-ended Bit 110 mm Dual Head Bit 65 mm Dual Head Bit Set Content Bit Holder

9.12 €

4 Arbeitstage Kreuzschlitz (+)65/85/110Nr. 2-8202174954458295142Discerning the size has been made is by the color and size label.+No.2×2+No.2×2+No.2×3Double-Head Bit (65 mm) + No. 2 x 3, (85 mm) No. 2 x 2, (110 mm) No. 2 x 2S2PE

10.18 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Kombination110Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 368202164954458295135Discerning the size has been made is by the color and size label.-+No.1/+No.2×3/+No.3×2/-6mm-(110 mm) Double-Headed Bit + No. 1 + No. 2X3 + No. 3X2, -6 mmS2PE

8.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Kombination85Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 368202154954458295128Discerning the size has been made is by the color and size label.+No.1/+No.2×3/+No.3×2/-6mm--(85 mm) Double-headed bit + No. 1 + No. 2X3 + No. 3X2, -6 mmS2PE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Produktsatz Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support