Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskant-Bit-Satz ( 6 Stück)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TCH-630
TCH-665
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Cord JAN Code Features 65 mm Hexagonal Bit Set Content Bit Holder

4.40 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

308202254954458295258Discerning the size has been made is by the color and size label.-2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mmS2PE

7.96 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

658202194954458295166Discerning the size has been made is by the color and size label.2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0mm2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mmS2PE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Sechskantausführung Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Produktsatz
Tip two-sided width size (mm) 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support