Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Torx, Schrauben-Bits, Satz ( 6 Stück)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCT-665

Teilenummer
TCT-665
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Set Content Bit Holder 65 mm bit for Torx screws

7.63 €

4 Arbeitstage Discerning the size has been made is by the color and size label.T10、T15、T20、T25、T30、T40mmS2PET10/T15/T20/T25/T30/T40mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Torx-Ausführung (Innensechskant) Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 65
Single Product Set Product Produktsatz Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A
Cord 820220 JAN Code 4954458295173

Sie befinden sich auf der Seite für Torx, Schrauben-Bits, Satz ( 6 Stück), die Teilenummer ist TCT-665.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCT-665.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support