Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bit-Satz, Schnelladapter (19-teilig)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TTS-1930

Teilenummer
TTS-1930
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Application Screwdriver bit Bit for Torx Screw Set Content Bit Holder T shaped handle (grip part) T shaped handle

14.29 €

7 Arbeitstage Discerning the size has been made is by the color and size label.Tweezers for tightening or loosening many types of screws.+No.0/+No.1/+No.2/+No.3T10/T15/T20/T25/T30/T40+No.0、+No.1、+No.2、+No.3、-4、-6mm、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm、T10、T15、T20、T25、T30、T40S2PEPP + Glass FiberStainless Steel + CR-V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Kombination Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 30
Single Product Set Product Produktsatz Tip size / Phillips (+) Nr. 0 / Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) 4 / 6
Tip two-sided width size (mm) 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A
Cord 820222 JAN Code 4954458295227

Sie befinden sich auf der Seite für Bit-Satz, Schnelladapter (19-teilig), die Teilenummer ist TTS-1930.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTS-1930.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support