Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Bit-Satz mit Griff, mit Ratschengriff (19-teilig)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRS-1930

Teilenummer
TRS-1930
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Application Screwdriver bit Bit for Torx Screw Set Content Bit Holder Ratchet Handle

19.30 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Discerning the size has been made is by the color and size label.Tweezers for tightening or loosening many types of screws.+No.0/+No.1/+No.2/+No.3T10/T15/T20/T25/T30/T40+No.0、+No.1、+No.2、+No.3、-4、-6mm、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm、T10、T15、T20、T25、T30、T40S2PEPP + Glass Fiber

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Kombination Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 30
Single Product Set Product Produktsatz Tip size / Phillips (+) Nr. 0 / Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) 4 / 6
Tip two-sided width size (mm) 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 Presence of magnet at the blade tip Verfügbar Whether there is a double-end function N/A
Cord 820223 JAN Code 4954458295234

Sie befinden sich auf der Seite für Bit-Satz mit Griff, mit Ratschengriff (19-teilig), die Teilenummer ist TRS-1930.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRS-1930.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support