• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Combination Catalog Case (B4 Type)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B3C834

Teilenummer
B3C834
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

-

16 Arbeitstage Shallow drawer: B4-20; Medium drawer: B4-15; Deep drawer: B4-1040.61 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width (mm) 880 Height (mm) 880 Depth (mm) 400
Product Type Other Maximum Load (kg/unit) 75 Drawer internal dimensions: width x depth x height(mm) 257 x 364 x (Shallow Type 32, Medium Type 45, Deep Type 72)
Drawer combination (B4) shallow 3 Rows 8 Levels Drawer (B4) medium deep 3 Rows 3 Levels Drawer combination (B4) deep 3 Rows 4 Levels
Trusco Code 508-0029 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Combination Catalog Case (B4 Type), die Teilenummer ist B3C834.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B3C834.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support