Verpackungsband "PE Damplon" Nr. 335PE

Verpackungsband "PE Damplon" Nr. 335PE

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 335PE-50

Marke: NITTO DENKO

Preis: 11.08

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Amount Of Content: 1 Roll


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

335PE-50

Teilenummer
335PE-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

11.08 €

5 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Blaue Ausführung Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.075 Color Details Blue
Adhesiveness 5.2N/10mm Tensile Strength 12N/10mm Trusco Code 336-9820
Mass(g) 225 Features Wrapping tape dedicated for air caps. It can be peeled off cleanly without damaging the air cap. It does not need to be sorted separately in disposal. It makes its presence felt when packing PE materials and through binding with 300% elongation ratio. Specifications Cutting Requires Cutter
Base Materials Polyethylene Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Verpackungsband "PE Damplon" Nr. 335PE, die Teilenummer ist 335PE-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 335PE-50.

Technischer Support