Hersteller-Teilenummer: N701W03
Marke: SEKISUI CHEMICAL
Preis: 9.55 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 Roll
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N701W03
Product Type | Klebeband | Color | Weiße Ausführung | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.12 | Color Details | White |
Adhesiveness | 2.7N/10mm | Tensile Strength | 35N/10mm | Tac | Ball No.21 |
Expanding Power | 2.30N/10mm | Features | Cross tape compliant with the Green Purchasing Law. A flexible tape material with excellent hand-cut properties, making for an easy-to-use, environmental friendly cross tape. Achieves stable performance even in low temperature working environments. Recycled PET thread is used for the warp yarn. | Application | Medium/heavy packing. Packing of cardboard boxes, styrofoam cases that contain farm produce, etc. |
Base Material Thickness(mm) | 0.08 | Extensibility | 25% | Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für Eco-Lacrosse Nr. 701, die Teilenummer ist N701W03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N701W03.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften