Wagen, Typ F

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FW-30A

Teilenummer
FW-30A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Drawer opening/closing stroke Door Caster Top Plate Material Main Body Material Acrylic Sheet Wheel Material

671.98 €

12 Arbeitstage As it has an acrylic door, the stored items can be seen through. Ball bearing type slide rail is adopted, making the opening/closing of the drawer smooth. It comes with a key that can lock the upper and lower doors at the same time. Externally installed casters are adopted on the front wheels, providing the structure with stability.349mmUpper door (Kent-type magnet fixture), lower door (slide stay, magnet fixture)Fixed Type 125 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 75 mm (2 Pieces)Decorative Melamine PlywoodSteelUpper door (thickness 3 mm)Urethane

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 610 Depth(mm) 460 Height(mm) 907
Maximum Load(kg/unit) 100 Color Silver Number of Steps(Level) 1
Mass(g) 44000 Uniform Load Capacity(kg/unit) 20 kg/Level Trusco Code 457-2068

Sie befinden sich auf der Seite für Wagen, Typ F, die Teilenummer ist FW-30A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FW-30A.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support