Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MAT-YSD-165CTR
work material | Holz | Outer Diameter(mm) | 165 | Blade thickness(mm) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(P) | 52 | Details Type | 52P (for Crafts) | Center bore diameter(mm) | 20 |
Adaptable cutting material | Wood, Laminated Wood, Plywood, Film-Faced Plywood, MDF Material, OSB Material, Color Plywood | Compatible Model | Round | Fluorine | NA |
Slit | NA | JAN Code | 4534587 491655 |
Sie befinden sich auf der Seite für WOOD CUT 2, die Teilenummer ist MAT-YSD-165CTR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MAT-YSD-165CTR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften