Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CYT-YSD-100D8
work material | Polyvinylchlorid, Kunststoff | Outer Diameter(mm) | 100 | Blade thickness(mm) | 1.8 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(P) | 8 | Center bore diameter(mm) | 20 | Maximum rotation speed used(rpm) | 13,000 |
Adaptable cutting material | Ceramic Siding Material, Gypsum Board, Decorative Gypsum Board, Slate Corrugated Board, Calcium Silicate Board | Compatible Model | Collection | Fluorine | NA |
Laser Slit | Available | JAN Code | 4534587 091008 |
Sie befinden sich auf der Seite für Volldiamant D8 / D12 (für Keramik-Siding) , die Teilenummer ist CYT-YSD-100D8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CYT-YSD-100D8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften