• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Super Cobra-Baikiru 105 mm Schneide-Schleifstein

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CBA-125-CV
YSD-105CBF
YSD-105CBF10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Hardness
(mm)
Blade thickness
(mm)
Details Type Internal Diameter JAN Code Packaging Quantity
(Sheets)
Application

20.01 €

6 Arbeitstage --Baikill 125 Disc Grinder Cover-4534587 812085--

6.24 €

6 Arbeitstage 1051Super Cobra Bikel 105154534587 8120161Iron Pipe, Round Bar, Copper, Thin Iron Plate, Wave Plate, Sash, ALC, etc.

25.40 €

3 Arbeitstage 1051Super Cobra Bikel 105154534587 81202310Iron Pipe, Round Bar, Copper, Thin Iron Plate, Wave Plate, Sash, ALC, etc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flat Work material General steel

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support