Dragon Fräser-Serie, für Eisenarbeiten / Bewehrungsstäbe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TDT-YS-305GDX

Teilenummer
TDT-YS-305GDX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

197.34 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Eisenstange Outer Diameter(mm) 305 Blade thickness(mm) 2
Number of flutes(P) 80 Details Type Ironwork / for high-speed twin and high-speed chip saw cutter Center bore diameter(mm) 25.4
Maximum rotation speed used(rpm) 3,800 Adaptable cutting material C Channel, Steel plate, Round iron pipe Compatible Model High-Speed Cutting Wheel, High-Speed Chip Saw
Fluorine NA Laser Slit Available JAN Code 4534587 013055

Sie befinden sich auf der Seite für Dragon Fräser-Serie, für Eisenarbeiten / Bewehrungsstäbe, die Teilenummer ist TDT-YS-305GDX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDT-YS-305GDX.

Technischer Support