• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Satz schlanker Mini-Schraubenschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EMS-08TSET

Teilenummer
EMS-08TSET
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Application Function 1 Function 2 Function 3 Material Set Content Notes 1 Notes 2 Notes 3 Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)

14.10 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.Ultrathin type with thickness of 1.6 mm is convenient for narrow and deep spaces.The offset part has a rising angle of 20°, which helps secure the space for the hand even in a flat place, making it convenient for avoiding obstacles.A small-type wrench with chain that is convenient for storing and carrying.Carbon SteelWrench X 8 sizes; Portable Chain.Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Do not use with a pipe, etc. inserted.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.171001580

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Combination Ratchet mechanism NA Swivel (flex) NA
Width across flat dimension(mm) 8×9 / 6×7 / 7×8 / 4×5 / 5×5.5 / 9×10 / 3.2×4 / 5.5×6 Single Product/Set Classification Set Product Thickness(mm) 1.6
Set Contents (mm) 3.2×4、4×5、5×5.5、5.5×6、6×7、7×8、8×9、9×10 Set Contents (Items) 8

Sie befinden sich auf der Seite für Satz schlanker Mini-Schraubenschlüssel, die Teilenummer ist EMS-08TSET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EMS-08TSET.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support