Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

S-Ausführung, Umschaltratsche, R

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4977292256209

Teilenummer
4977292256209
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Application Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Function 5 Notes 1 Notes 2 Notes 3 Other 1 Number of Gears Operating Torque Material

21.19 €

4 Arbeitstage For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.By using 72 helical gears with excellent durability, it is possible to do fine work at narrow places.Final tightening can be done.The left/right rotation lever allows for easy switching.The optional SK11 bit adapter and 1/4-inch Dr. Adapter can be used.Ratchet mechanism is built in, allowing it to be turned continuously.Please use within the operating torque range. May fracture if used when overtorqued.Use bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Do not use with a pipe, etc. inserted.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.72 Threads (5-Degree Feed Angle)10 mm: 71 N·m or less, 12 mm: 91 N·m or lessChrome Vanadium Steel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Doppelringschlüssel Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 150 Width across flat dimension(mm) 10×12 Single Product/Set Classification Einzelstück
Product Width(mm) 50 Product Depth(mm) 10 Mass(g) 90

Sie befinden sich auf der Seite für S-Ausführung, Umschaltratsche, R, die Teilenummer ist 4977292256209.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4977292256209.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support