Hersteller-Teilenummer: SMW-06GMS
Marke: SK 11
Preis: 47.11 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SMW-06GMS
Type | Doppelringschlüssel | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Width across flat dimension(mm) | 8×9 / 10×12 / 11×13 / 14×17 / 19×21 / 6×7 | Single Product/Set Classification | Produktsatz | Set Contents (mm) | 6×7、8×9、10×12、11×13、14×17、19×21 |
Set Contents (Items) | 6 | Application | For hexagon bolt/nut tightening and loosening work. | Function 1 | Features gunmetal surface treatment to prevent scratches. |
Function 2 | Offset wrench with the quality and durability for professionals. | Set Contents Accessories | Wrench X 6 sizes; Holder X 1. | Notes 1 | Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening. |
Notes 2 | Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Do not use with a pipe, etc. inserted. | Notes 3 | Do not use it for anything other than the intended purpose and applications. | Features | Deep gloss, gunmetal finish offset wrench set. |
Sie befinden sich auf der Seite für Gekröpfter Schlüssel (doppelt gekröpft) , die Teilenummer ist SMW-06GMS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SMW-06GMS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften