• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

T-förmiger Kugelkopfschlüssel

T-förmiger Kugelkopfschlüssel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4977292298612
4977292298629
4977292298636
4977292298643
4977292298650
4977292298667
4977292298674
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Product Width
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)

11.92 €

3 Arbeitstage 2133931840

5.56 €

3 Arbeitstage 2.5140951840

5.71 €

3 Arbeitstage 3155951840

6.15 €

3 Arbeitstage 41641102060

6.58 €

3 Arbeitstage 51751102080

7.61 €

3 Arbeitstage 618513023120

8.78 €

3 Arbeitstage 819713024160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type T Type Tip Type Ballpoint Single Product/Set Classification Single Item
Inclination angle(Degree) Approx. 25

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support