Drehmomentschlüssel / Voreingestellt mit speziellem Hartschalenkoffer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ETR3-25
ETR3-110
ETR4-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Torque adjustment range
(N·m)
Insertion Angle
(mm)
JAN Code Function 2 Set Contents Accessories Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Mass
(g)

68.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5~259.54977292240048Equipped with easily visible colored scale markings.Dedicated Hard Case2727327592

67.02 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 20~1109.5--Dedicated Hard Case----

91.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40–20012.7--Dedicated Hard Case, Deep Socket (17/19/21 mm), Extension Bar 125 mm----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Vorgegebene Form Main body: option Main Body Application Tightens screws with specified torque.
Function 1 The angle of the head changes with a clicking sound and a light shock to the hand to confirm the completion of tightening.

Technischer Support