Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ERF-200
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen | Overall Length(mm) | Approx. 200 |
---|---|---|---|---|---|
Port opening(mm) | 20 | Main body: option | Main Body | Application | For metalworking |
Function 1 | Since the clamping surface is flat, bending, crimping and correction can be done without causing damage. | Notes 1 | Do not use it for anything other than the intended purpose. | Notes 2 | Do not use it as a lifting tool. Do not connect the scaffolding and similar, do not use it instead of a foothold or attach it to things. |
Notes 3 | Be careful not to pinch your hand when using the handle or unlocking the lock with the unlock lever. | Product Width(mm) | 80 | Product Height(mm) | 208 |
Product Depth(mm) | 60 | Product Weight(g) | 500 |
Sie befinden sich auf der Seite für Feststellzange, F-Ausführung, die Teilenummer ist ERF-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ERF-200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften