Feststellzange, U-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ERU-250

Teilenummer
ERU-250
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Application Function 1 Notes 1 Notes 2 Notes 3 Product Width
(mm)
Product Height
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)
Supplement 1

19.09 €

5 Arbeitstage For sheet metal and welding workIdeal for Steel FixingDo not use it for anything other than the intended purpose.Do not use it as a lifting tool. Do not connect the scaffolding and similar, do not use it instead of a foothold or attach it to things.Be careful not to pinch your hand when using the handle or unlocking the lock with the unlock lever.7527075800Pocket Depth : 80 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) Approx. 250
Port opening(mm) 60 Main body: option Main Body

Sie befinden sich auf der Seite für Feststellzange, U-Ausführung, die Teilenummer ist ERU-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ERU-250.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support