• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hobbyzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EMH-3
EMH-4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Details Type Application Function 1 Function 2 Material 1 Notes 1 Notes 2 Product Width
(mm)
Product Depth
(mm)
Product Weight
(g)

10.53 €

3 Arbeitstage 145Tapered tipHobbies, precision work, etc.This is anti-slip grip which is gentle on the handsOptimal for detailed bend processing as it has a fine tipSK-7Do not use for unintended applications.The grip attached to the gripping handle is not an insulated body. Never use it on live electric lines.621280

9.44 €

5 Arbeitstage 140Curved tipHobbies, precision work, etc.This is anti-slip grip which is gentle on the handsOptimal for detailed bend processing as it has a fine tipSK-7Do not use for unintended applications.The grip attached to the gripping handle is not an insulated body. Never use it on live electric lines.621280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Pliers Plier Type Pliers Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8 (Soft Iron Wire)
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Main body: option Main Body

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support