• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kunststoffseitenschneider, Feder im Lieferumfang enthalten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-125PG
N-150PG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Plastic Cutting Performance
(φ/mm)
Application Function 1 Function 2 Function 3 Material Notes 1 Notes 2 Notes 3 Cuttable Diameter
(mm)

21.30 €

3 Arbeitstage 1253Cutting of soft resin (plastic).Thin and sharp blade is convenient for gate cutting of molded plastics and plastic models.Optimum for slitting operation in narrow spaces.Because the spring can open and close continuously, one's hands will not tire even after many hours of work.Special SteelNever use for cutting items conducting electricity. There is a risk of electric shock.Do not use it for anything other than the intended purpose.Do not use exceeding capacity.Resin Diameter: 3.0

17.07 €

3 Arbeitstage 1505Cutting of soft resin (plastic).Thin and sharp blade is convenient for gate cutting of molded plastics and plastic models.Optimum for slitting operation in narrow spaces.Because the spring can open and close continuously, one's hands will not tire even after many hours of work.Special SteelNever use for cutting items conducting electricity. There is a risk of electric shock.Do not use it for anything other than the intended purpose.Do not use exceeding capacity.Resin Diameter: 5.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Nippers Nipper Type Nippers With or without spring Available
Width(mm) 55 Depth(mm) 10 Hardness(HRC) 56~60
Main body: option Main Body

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support