• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Präzisionswerkzeug, Satz

Präzisionswerkzeug, Satz

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: EPS-660

Marke: E VALUE

Preis: 31.22

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EPS-660

Teilenummer
EPS-660
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.22 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Teil Set Content(Point) 28
Mass(g) 310 Application For precision work such as repair and assembly of clocks, glasses, and other precision equipment. Function 1 Mini nippers that can be used for cutting plastics and soft wires.
Function 2 The pick tool is ideal for attaching and detaching as well as adjusting fine parts. Set Content 1 Master Handle / Extension Holder Set Content 2 Phillips Bit (+No.00 (2.0 mm), + No.0 (2.5 mm), + No.1 (3.5 mm))
Set Content 3 Flathead Bit (-1 mm, -1.5 mm, - 2 mm, -2.5 mm, -3 mm, -3.5 mm) Set Content 4 Torx Bit (T2, T3, T4, T5, T6, T8, T10, T15, T20) Set Content 5 Triangular Bit 2.2 mm, Y-Type Bit 2.6 mm, Mini Nippers, Tweezers, Mini Hammer, Mini File Half-Round, Pick Tool (Straight Type, Hook Type) No Copper Belt Type.
Notes 1 Do not use on live electrical equipment. Use according to the size of nuts, bolts and screws. Notes 2 Please wear safety glasses when working. Please do not us for purposes other than that for which the product is intended. Width(mm) 135
Height(mm) 180 Depth(mm) 25 Product Type Tool only

Sie befinden sich auf der Seite für Präzisionswerkzeug, Satz, die Teilenummer ist EPS-660.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EPS-660.

Technischer Support