• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 8:00 (CEST) 25/6/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stiftkloben für feine Elektrobohrer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4977292324243
4977292324250
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Specifications Set Contents Accessories Application Function 1

12.43 €

5 Arbeitstage Compatible models: Electric drill, drilling machine, rechargeable drill.Set Content: Collet chuck (0.1 to 0.9 mm x 1.0 to 1.6 mm, 1.6 to 1.9 mm x 2.0 to 2.5 mm), Titanium drill (1.0, 1.5, 2.0, 2.5 mm), Bearing wrenchDrilling of ultra small-diameter holes in models, substrates, and pilot holes for nails/screws for woodwork and plastic. Drilling of holes in aluminum sheets, etc.Wrench for high strength tightening included.

12.92 €

3 Arbeitstage Compatible models: Electric drill, drilling machine, rechargeable drill.Set Content: Collet chuck (0.1 to 1.0 mm x 1.9 to 2.6 mm, 1.1 to 1.9 mm x 2.6 to 3.2 mm), Titanium drill (1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm), Chuck torque pin, Bearing wrenchDrilling of ultra small-diameter holes in models, substrates, and pilot holes for nails/screws for woodwork and plastic. Drilling of holes in aluminum sheets, etc.Wrench for high strength tightening included.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Set Product Product Weight(g) 60 Shaft Diameter(mm) 6.35

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support