• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Cuttermesser, SL-Satz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EC-SLS

Teilenummer
EC-SLS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Application Function 1 Function 2 Function 3 Set Contents Accessories 1 Compatible Replacement Blades Notes 1 Notes 2 Notes 3 Notes 4

6.65 €

3 Arbeitstage For cutting such as envelopes and copy paper, as well as cardboard and thick paper.Set of S type and L type cutters.From thin to thick materials, setting can be selected depending on the operation.A convenient auto-lock type.S- type x 1 pc, L-type x 1 pc(S Type): SK11 Cutter Replacement Blade (Large) / Commercial S Type (Width 9 mm) Replacement Blade / (L Type): SK11 Cutter Replacement Blade (Large) / Commercial S Type (Width 18 mm) Replacement BladeThis product is an edged tool. Handle with caution.Be careful of the hand position while supporting the material because the blade can deviate from its course and can be dangerous if the hand is placed on the moving tip of blade.A non-insulated tool. Take care to avoid electric shock.When using a ruler, be sure to use a metal thick one.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body

Sie befinden sich auf der Seite für Cuttermesser, SL-Satz, die Teilenummer ist EC-SLS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EC-SLS.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support