• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Cuttermesser, Aluminium, S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SC-ALSB
SC-ALSR
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Application Function 1 Notes 1 Notes 2 Notes 3 Color Compatible Replacement Blades

4.23 €

5 Arbeitstage Cutting paper, vinyl, cardboard, etc.Commercially available S-type (9 mm wide) replacement blades can be used.Be careful not to extend the blade more than necessary. If the blade is extended excessively it may break easily.Do not use it for work other than the intended usage.A non-insulated tool. Take care to avoid electric shock.RedSK11 Cutter Replacement Blades Small

4.23 €

5 Arbeitstage Cutting paper, vinyl, cardboard, etc.Commercially available S-type (9 mm wide) replacement blades can be used.Be careful not to extend the blade more than necessary. If the blade is extended excessively it may break easily.Do not use it for work other than the intended usage.A non-insulated tool. Take care to avoid electric shock.BlueSK11 Cutter Replacement Blades Small

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Width(mm) 18
Height(mm) 135 Depth(mm) 16 Weight(g) 40

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support