• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Cutter, hart LAL, mit Gehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SC-7N

Teilenummer
SC-7N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Application Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Notes 1 Notes 2 Notes 3 Compatible Replacement Blades Specifications Material

10.79 €

3 Arbeitstage For cutting work of cardboard, thick paper, carpet, etc.Ideal for craft/DIY work such as cutting of cardboard, thick paper, carpet, etc.Made of Aluminum Die Cast that is Sturdy and Exceptionally Durable.L type blade (18 mm wide) of various companies can be used.Includes Case.This product is an edged tool. Handle with caution.A non-insulated tool. Take care to avoid electric shock.When not in use, please pack blade and store out of the reach of children.SK11 Cutter Replacement Blades Large/Commercially Available L Type (18 mm width)Stainless Steel Holder / Aluminum Die Cast Grip / Reliable Japanese-made Blade / Auto-lock SystemHolder: Stainless Steel / Grip: Diecast Aluminum

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Width(mm) 70
Height(mm) 203 Depth(mm) 30 Weight(g) 127

Sie befinden sich auf der Seite für Cutter, hart LAL, mit Gehäuse, die Teilenummer ist SC-7N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SC-7N.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support