Satz Steckschlüsseleinsätze mit Schraubenfänger

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SHS307BC

Teilenummer
SHS307BC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Application Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Size Content Specifications Material Notes 1 Notes 2 Notes 3

22.88 €

7 Arbeitstage For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.Allows for smooth work with one hand and is convenient for work in deep areas.The new socket holder was used in this product.One-touch operation easily removes the socket, and firmly mounts the socket.Compatible with hex bolt (millimeter).8・10・12・13・14・17・19mmTarget screw: T type torque screw; Clip color: Red; with socket holderSocket: Chrome Vanadium Steel, Socket Holder Clip: Polyacetal, Rail: IronUse the bolts/nuts that match the size. Ensure the socket is completely inserted down to the base before use to avoid slanted or shallow fastening against the bolt/nut.Insert the square drive all the way to the root. Do not use with power tools such as impact wrench. Do not use by attaching a pipe to the handle, or by hitting with a hammer etc.Do not use if damage such as cracking, chipping, abrasion, or distortion is evident. Use only for intended purpose.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Socket Bit (for Electric Screwdriver) Opposite side dimensions(mm) 10 / 12 / 8 / 13 / 14 / 17 / 19 Insertion Angle(mm) 9.5
Width(mm) 40 Height(mm) 170 Depth(mm) 30
Weight(g) 268

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Steckschlüsseleinsätze mit Schraubenfänger, die Teilenummer ist SHS307BC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SHS307BC.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support