• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Replaceable Blade Type Saw 265 Plus One FUJIMAKI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EBW-265T

Teilenummer
EBW-265T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Application Function 1 Function 2 Function 3 Function 4 Compatible Replacement Blades 1 Compatible Replacement Blades 2 Compatible Replacement Blades 3 Notes 1 Notes 2

15.48 €

3 Arbeitstage Cutting work for general wood, laminated wood, plywood and hardwood.Value-for-Money set with 1 replacement blade.Replacement blade has a rust-resistant coating to make it more unlikely to rust.Replacement blades are stored in a bag until use so they don't rust.Strongly popular original Fujimaki grip.Replacement Blade for SK11 Replacement Blade Style Saw 260 (EBSB-260)/Replacement Blade for SK11 Replacement Blade Style Saw 250 Bamboo Sawing 1.40 mm pitch (EBSB-250)Replacement Blade for SK11 Replacement Blade Style Saw 260 Vertical, Horizontal and Diagonal (EBSB-260II)Replacement Blade for SK11 Replacement Blade Style Saw 250 PVC Pipe (EBSB-250GP)/Replacement Blade for SK11 Replacement Blade Style Saw 240 Bamboo Sawing (EBSB-240GB)Please secure sufficient work space and confirm safety of surroundings.When replacing the blade, wear protective gloves and look for potential warning signs before continuing for extra safety.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Blade Length(mm) 260~289
Blade length(mm) 265 Blade thickness(mm) 0.6 Specifications Japanese Made Blade

Sie befinden sich auf der Seite für Replaceable Blade Type Saw 265 Plus One FUJIMAKI, die Teilenummer ist EBW-265T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EBW-265T.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support