• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mop-Auswringer aus Kunststoff, Y-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

34516

Teilenummer
34516
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Amount Of Content

86.26 €

3 Arbeitstage Main Body: PP; Roller: Vinyl Chloride; Frame: Steel1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Mop Wringer Main body: option Main Body Width(mm) 342
Depth(mm) 342 Height(mm) 288 Capacity(L) 14
JAN Code 4979404622117 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Mop-Auswringer aus Kunststoff, Y-Ausführung, die Teilenummer ist 34516.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 34516.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support